参数/型号(Actuator Name) |
|
CEM-30 |
供电电压(Input Voltage) |
V |
24 |
额定电流(Rated Current) |
A |
5 |
额定功耗(Rated Power) |
W |
120 |
额定扭矩(Nominal Torque) |
N.m |
30 |
最高瞬时扭矩(Max Instaneous Torque) |
N.m |
50 |
最高额定转速 (Max Output Speed) |
°/S |
90 |
最高空载转速(Max No-Load Speed) |
°/S |
120 |
最高重复定位精度(Repeat Positioning Accuracy) |
° |
≤0.02° |
控制模式 (Control Mode) |
|
FOC |
控制频率 (Control Frenquency) |
Khz |
20 |
通讯方式( Communication Mode ) |
ohms@20℃ |
WOSC@802.11b/g/n or CAN |
最高通讯周期(Max Communication Cycle) |
微秒 |
100 |
核心材质(Core Material) |
|
7075航空合金 |
尺寸(Size) |
mm |
Φ76mm*85mm |
重量 ( Weight ) |
Kg |
0.68 |
|
|
|